PML-M100 (D100)R CUS
-
Placa de obrigação
1014183
Placa de obrigação, disponível para pedido: por linhas, Mistura de cores (Mixed Color), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro: 100 mm, altura do campo de texto: 100 mm, largura do campo de texto: 100 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A etiqueta é composta por uma película de PVC macia e altamente flexível que se adapta a superfícies irregulares
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores PML-M ... individualmente de acordo com suas expectativas