ECS-P-122X169-L-UV1-1M12
-
Placa frontal
2230005
Placa frontal da gama ECS, soquete M12-SPEEDCON (1x), travamento de encaixe. Grau de proteção IP66/IP67/IP68/IP69 em conjunto com a respectiva caixa. Cor: preta (9005), largura: 196 mm, altura: 34 mm, profundidade: 62 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Grau de proteção | As informações sobre contator IP se aplicam à combinação de artigos ECS-B-... em conjunto com um painel frontal não usinado ECS-P...-B. |
Grau de proteção | Ao usar placas frontais com tecnologia de conexão, a classe de proteção IP da tecnologia de conexão determina a classe de proteção da solução geral. |
Recomendação | Mais informações e dimensões detalhadas estão disponíveis na área de download. |
Tipo de produto | Placa frontal |
Tipo de caixa | Caixa para aplicações outdoor |
Série de caixas | ECS |
Família de produtos | ECS..122X..L.. |
Desenho de medidas |
|
Largura | 196 mm |
Altura | 34 mm |
Profundidade | 62 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
Material Caixa | PC |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Condições da superfície | não tratado |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Aceleração | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 30 s |
Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de queda | 50 cm |
Frequência | 50 |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | semisenoidal |
Aceleração | 50g |
Duração do choque | 11 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Duração do teste | 96 h |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Especificação de teste | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Grau de proteção (código IP) | |
Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grau de proteção Código IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66/IP67 |
Código NEMA máximo a ser alcançado | 6 |
Resistência ao choque | IK08 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 100 °C |
Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 1 |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Tipo de montagem | Travamento mecânico no soquete |
Código | 2230005 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Chave comercial | ACFD |
Chave de produto | ACFDAB |
GTIN | 4055626381404 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 125,88 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 125,88 g |
País de origem | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c6e76bce-8905-48c6-8bf9-9a06cd2000e5 |
Produtos compatíveis
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Porta-contatos 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Porta-contatos 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Porta-contatos 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Porta-contatos 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Porta-contatos 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Porta-contatos 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Porta-contatos 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Porta-contatos 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Porta-contatos 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Porta-contatos 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Porta-contatos 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Porta-contatos 1424193
-
PROT-M12 - Bujão roscado 1680539
-
PROT-M12 SH - Bujão roscado 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Porta-contatos 1424180
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
Suas vantagens
O design da caixa permite a montagem de diversas espessuras de placa de circuito impresso para uma grande variedade de aplicações
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP