US-PML-W200 (50X50) CUS
-
Placa de aviso
1014135
Placa de aviso, disponível para pedido: com cartão, Mistura de cores (Mixed Color), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
UniSheet - placas de advertência para colar, identificação conforme os dados do cliente
Apropriadas para aplicação interior e exterior
As placas de advertência correspondem à norma internacional ISO 7010
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares