US-PML-W200 (25X25) CUS - Placa de aviso
1014134

Placa de aviso, disponível para pedido: com cartão, Mistura de cores (Mixed Color), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 16, altura do campo de texto: 25 mm, largura do campo de texto: 25 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

UniSheet - placas de advertência para colar, identificação conforme os dados do cliente
Apropriadas para aplicação interior e exterior
As placas de advertência correspondem à norma internacional ISO 7010
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares