US-PML-W100 (100X100) CUS - Placa de aviso
1014130

Placa de aviso, disponível para pedido: com cartão, amarelo (RAL 1018), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 100 mm, largura do campo de texto: 100 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

UniSheet - placas de advertência para colar, identificação conforme os dados do cliente
Apropriadas para aplicação interior e exterior
As placas de advertência correspondem à norma internacional ISO 7010
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares