ME 22,5 F-UT BUS/10+2 KMGY - Peça inferior da caixa
2202732

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato plano, com fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 84,8 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 10+2, Conector de bus: 10 contatos paralelos, 2 contatos seriais

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de 12,5 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcionalmente com conector de bus integrado ou montável sobre trilho de fixação