EH 45 F-B/ABS-PC GY7035
-
Peça inferior da caixa
1074969
Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com trava de base, formato plano, sem fendas de ventilação, largura: 45,1 mm, altura: 75 mm, profundidade: 30,3 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem em trilho de fixação ou na parede para uma fixação do equipamento em função da aplicação
Design-in simples graças ao fator variável do formato da caixa
Total flexibilidade graças a placas de circuito impresso alinhadas de modo horizontal, frontal e ortogonal em relação à frente do equipamento
Três variantes de tampa para conexões de placa de circuito impresso individuais
Integração das mais variadas tecnologias de conexão de placas de circuito impresso para uma concepção funcional dos equipamentos