BC 107,6 UT HBUS WH9016
-
Peça inferior da caixa
1791396
Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880, Parte inferior da caixa com trava de base, largura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidade: 48,9 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 16
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Tipo de produto | Parte inferior da caixa |
Tipo de caixa | Caixa para trilho DIN para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880 |
Série de caixas | BC |
Família de produtos | BC 107,6.. |
Número de polos máx. | 0) |
Versão | Parte inferior da caixa com trava de base |
Abertura para ventilação disponível | não |
Desenho de medidas |
|
Largura | 107,6 mm |
Altura | 89,7 mm |
Profundidade | 48,9 mm |
Passo horizontal | 6 TE |
Design de placa de circuito impresso | |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
CTI conforme IEC 60112 | < 400 |
Material caixa | PC |
Condições da superfície | não tratado |
Dissipação de potência caixa individual com 20 °C | |
Temperatura ambiente | 20 °C |
Fator de redução | 1 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 13,08 W |
Dissipação de potência caixa individual com 30 °C | |
Temperatura ambiente | 30 °C |
Fator de redução | 0,84 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 11 W |
Dissipação de potência caixa individual com 40 °C | |
Temperatura ambiente | 40 °C |
Fator de redução | 0,72 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 9,4 W |
Dissipação de potência caixa individual com 50 °C | |
Temperatura ambiente | 50 °C |
Fator de redução | 0,6 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 7,85 W |
Dissipação de potência caixa individual com 60 °C | |
Temperatura ambiente | 60 °C |
Fator de redução | 0,48 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 6,3 W |
Dissipação de potência caixa individual com 70 °C | |
Temperatura ambiente | 70 °C |
Fator de redução | 0,38 |
Posição de montagem | vertical |
Dissipação de potência | 5 W |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 30 s |
Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de queda | 50 cm |
Frequência | 50 |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 15g |
Duração do choque | 11 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Especificação de teste | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Grau de proteção (código IP) | |
Especificação de teste | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grau de proteção Código IP | IP20 |
Condições ambientais | |
Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 95 % |
Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 9 |
Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Travamento |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação/montagem na parede |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
Código | 1791396 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 500 Unidade |
Chave de produto | ACHBAA |
GTIN | 4067923418882 |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 46,404 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Parte superior da caixa 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superior da caixa 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Parte superior da caixa 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Parte superior da caixa 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Parte superior da caixa 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Parte superior da caixa 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Parte superior da caixa 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - Parte superior da caixa 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Parte superior da caixa 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Parte superior da caixa 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Parte superior da caixa 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Parte superior da caixa 1163398
-
BC 107,6 OT U11 YE - Parte superior da caixa 1163766
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Parte superior da caixa 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Parte superior da caixa 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Parte superior da caixa 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Parte superior da caixa 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Parte superior da caixa 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Parte superior da caixa 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Parte superior da caixa 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Parte superior da caixa 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Parte superior da caixa 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Parte superior da caixa 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Parte superior da caixa 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Parte superior da caixa 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Parte superior da caixa 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superior da caixa 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Parte superior da caixa 2896089
-
BC 107,6 DKL S TRANS/YE - Tampa da caixa 1163754
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tampa da caixa com tela tátil 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tampa da caixa com tela tátil 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tampa da caixa com tela tátil 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Tampa da caixa com tela tátil 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Tampa da caixa com tela tátil 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Tampa da caixa 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Tampa da caixa 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Tampa da caixa 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Tampa da caixa 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Conector bus para trilho de fixação 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Conector bus para trilho de fixação 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Tampa de proteção 1252176
-
HBUS-B SET BK - Tampa de proteção 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Régua de pinos 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Régua de pinos 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Régua de pinos 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Régua de pinos 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Trava de base 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Teclado de membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Teclado de membrana 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipador de calor 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipador de calor 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipador de calor 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Dissipador de calor 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Dissipador de calor 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jogos de parafusos 1756991
Suas vantagens
Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
Configuração online individual para múltiplas aplicações na automação predial
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação ou na parede
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de uma a nove unidades modulares (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conformidade com norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP