UL certificado
ID de certificação: E153698-20140124Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 5 A | ||
Sinal | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
ID de certificação: E153698-20140124Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 5 A | ||
Sinal | 600 V | 4 A |
cUL Recognized
ID de certificação: E335019-20111129Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 5 A | ||
Sinal | 600 V | 4 A |
UL certificado
ID de certificação: E335019-20111129Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 5 A | ||
Sinal | 600 V | 4 A |