ST-3ES1N8ACK03SX
-
Passagem de parede
1243315
Passagem de parede, reto, SPEEDCON, M17, número de polos: 3+PE, tipo de contato: Soquete, Junta plana, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, faixa de diâmetro de cabo: 5 mm ... 9 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
Adequado para aplicação específica na montagem na parede frontal ou posterior