ST-3EP1N8ACK04S - Passagem de parede
1618760

Passagem de parede, reto, SPEEDCON, M17, número de polos: 3+PE, tipo de contato: Pino, Junta plana, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
Adequado para aplicação específica na montagem na parede frontal ou posterior