UL certificado
ID de certificação: E118976-20100522Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Soquete, angular, M12-SPEEDCON, codificação: A, Montagem na parede posterior, M12 x 1, Pinos de solda, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |