QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Passagem de parede
1423982

Passagem de parede, tipo de conexão: Conexão Push-in/ Conexão IDC, número de polos: 3+PE, M25, Pino, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 400 V, 20 A, PA, preto, com porca do parafuso QUICKON, codificação: codificado, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos