Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-65875UL registrado
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40029149| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |