FL WLAN 1122
-
Módulo sem fio
1752496
Cliente WLAN, ponto de acesso soft, Wi-Fi 6, com antenas internas (MIMO) para montagem de furo único, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, dados de conexão: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, http/https, CLI, REST-API
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Formato | Stand-alone |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (VDE 0106, IEC 60536) (Somente para área interna) |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 61010-1) |
| Placa de rádio | |
| Versão | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,1 W |
| Faixa de teste | Alimentação 24 V/terra funcional 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Todos os outros potenciais 2,25 kV DC 1 min | |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tecnologia de conexão | COMBICON |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Nota sobre o tipo de conexão | Bitola do condutor recomendada: 0,75 mm² |
| Terminal tubular recomendado: comprimento da conexão 10 mm | |
| Alicate de crimpagem recomendado: trapezoidal ou quadrado | |
| Denominação | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Número de pólos | 3 |
| Faixa de bitola AWG | 24 ... 16 |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (SELV) |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Corrente de alimentação | típ. 170 mA (Em Unom/ 20°C/ taxa máxima de transferência de dados) |
| Consumo de energia | 620 mA (Em Umín/ Tmáx/ taxa máx. de transferência de dados) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| plugável | sim |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Antena | |
| Quantidade | 2 |
| Tipo de conexão | instalação fixa |
| Nota sobre o tipo de conexão | MIMO |
| Rendimento | 5 dBi |
| Funções | |
| Configuração | Gerenciamento baseado na Web, CLI automatizável, REST-API |
| Qualidade do Serviço (QoS) | sim |
| Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
| Suporte de países | Bélgica |
| Bulgária | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Itália | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| República |Tcheca | |
| Hungria | |
| Chipre | |
| Coreia do Sul | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | 1 (Portas RJ45) |
| Wireless | |
| Denominação | Wireless LAN |
| Tipo de conexão da antena | (interno) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| Padrão de rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Potência de transmissão | máx. 20 dBm (com duas antenas) |
| Número de interfaces de rádio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Módulos de rádio conectáveis | 20 (10 por interface virtual no modo AP) |
| Largura | 62,8 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Profundidade | 113,2 mm |
| Instrução para dimensões | Medida de montagem exterior |
| Cor (Caixa) | tons de zinco |
| Cor (Tampa) | preto (RAL 9005) |
| Material placa de fundo | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material caixa | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Observação | Grau de proteção em estado montado |
| Pressão do ar (funcionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruídos de banda larga conforme EN 60068-2-64 | Categoria 1, classe A |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m |
| Faixa de frequência | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Resistência do campo de teste | 3 V/m |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Observação | ±2,2 kV |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Sinal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (assimétrico) | |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55032 |
| Resultado de teste | Classe B |
| Tipo de montagem | Montagem com furo |
| Instrução de montagem | Antena interna |
| Código | 1752496 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN2W4 |
| Chave de produto | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318847 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 377 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 377 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Taxa bruta de dados até 2400 MBit/s
Roaming rápido em aplicações móveis
Controlável via REST-API
Máxima segurança WPA 2/3
RJ45 com 10/100/1000 MBit/s
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP