O borne de segurança IB IL 400 SAFE 2 pe associado borne de segurança IB IL 24 SAFE 1 para aplicação dentro de uma estação Inline. Como ampliação de contato para o IB IL 24 SAFE 1 o borne serve para desligamento da alimentação de corrente contínua de 400 V dos bornes de potência seguintes, que servem para ligação de motores assíncronos. Conforme o cabeamento, o borne pode ser usado diretamente com o IB IL 24 SAFE 1 em aplicações em todas as categorias de segurança, inclusive a categoria 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Borne Inline
2740795
Módulo de segurança Inline, 3 elementos de contato, 1 disjuntor, 200 V AC - 600 V AC
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 63 mm |
| Altura | 224 mm |
| Profundidade | 109 mm |
| Cor | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga ; Fusível tipo 2, 20A gG (gl) |
| Faixa de tensão de saída | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Tensão operacional (tensão do condutor)) |
| Carga nominal ôhmica | máx. 5500 W |
| Retardo de sinal | típ. 45 ms (Retardo de desativação) |
| Relés | |
| Tipo de contato de comutação | 3 contatos normalmente abertos, 1 contato normalmente fechado (retorno) |
| Tipo de contato | obrigatório |
| Tensão de comutação | 200 V AC (até 600 V AC) |
| Corrente de comutação | 12 A (com 400 V AC) |
| Potência ligada | 5500 VA |
| Corrente de comutação mínima | 100 mA |
| Frequência de comando | máx. 30 (por minuto) |
| tempo de retorno | < 20 ms |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal |
| Número de canais | 1 |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (Valor nominal) |
| Consumo de corrente | máx. 270 mA |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | através da classificação de potencial |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (Remoção do circuito de segmento) |
| Faixa de tensão de alimentação | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (inclusive ondulação) |
| Corrente de alimentação | máx. 270 mA (de Us) |
| Consumo de energia | máx. 270 mA |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 45 °C (Desvio para especificação Inline) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % ... 85 % (75% no meio, 85% ocasionalmente) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % ... 85 % (75% no meio, 85% ocasionalmente) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, 2 h em cada direção |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 5g, duração 11 ms, impulso de choque semissenoidal |
| Classe de proteção | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal |
| Código | 2740795 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 841,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 841,4 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP