ESL 62X46
-
Tiras de encaixe
0809502
Tiras de encaixe, Folha, branco (RAL 9010), não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: inserir, Quantidade de plaquetas de identificação: 15, altura do campo de texto: 46 mm, largura do campo de texto: 62 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O arquivo de material pode ser descarregado no software CLIP PROJECT, em Downloads - "Software update - Marking"
Plaquetas de encaixe para identificadores de cabos em plástico