AXL P DI16/2 1F - Módulo digital
1213483

Axioline P, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Incluindo o módulo base de bus e os plugues Axioline P

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

16 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Pode ser utilizado em condições ambientais extremas
Faixa de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Capacidade de troca a quente