O módulo é um módulo I/O Axioline P para a utilização no sistema I/O Axioline P modular. O módulo é um equipamento I/O modular, que pode ser adicionado ao bus local Axioline P, para transferir dados I/O para o acoplador de bus Axioline P, que é hierarquicamente superior à estação. O módulo I/O de entrada analógico compatível com HART coleta dados de entrada analógica e HART dos bornes I/O de campo e disponibiliza essas informações ao acoplador de bus através do bus local Axioline P. O módulo de entrada analógico passivo permite a conexão de até oito sinais de entrada analógicos ativos, compatíveis com HART. O módulo tem capacidade total de troca a quente e pode ser removido quando estiver energizado.
AXL P AI8 P HART 1F
-
Módulo analógico
1215392
Axioline P, Módulo de entrada analógico, Entradas analógicas passivas: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, Funcionalidade HART, grau de proteção: IP20, Incluindo o módulo base de bus e os plugues Axioline P
Detalhes do produto
IECEx
ID de certificação: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID de certificação: E196811UL registrado
ID de certificação: E196811ATEX
ID de certificação: DEMKO 20 ATEX 2334XProdutos compatíveis
Suas vantagens
Módulo de entrada analógico passivo
Recebe corrente de até oito sinais de entrada analógicos ativos, compatíveis com HART
Acesso cíclico a PV, SV, TV, QV e corrente de circuito
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Pode ser utilizado em condições ambientais extremas
Faixa de temperatura: -40 °C ... +70 °C
Capacidade de troca a quente