AXL SE DI8/2 EA - Módulo digital
1398502

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, tecnologia de conexão: 2 condutores, conforme IEC 61850-3, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Suas vantagens

8 entradas digitais com conexão de massa conjunta
Tensão de sinal: 24 V DC
Temperatura ambiente em operação de -40 °C ... 70 °C
Satisfaz as condições ambientais e EMC conforme IEC 61850-3
Placa de identificação de aparelho armazenada