Você pode integrar Axioline Smart Elements em sistemas com interface Smart Element. Este Smart Element registra sinais de tensão contínua digitais na faixa de baixa tensão. Os optoacopladores demonstrados na prática permitem o isolamento galvânico seguro de circuitos de tensão.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
Módulo digital
1348696
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 4, 48 V DC ... 60 V DC, tecnologia de conexão: 2 condutores, conforme IEC 61850-3, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
4 entradas digitais com conexão de massa conjunta
Tensão de sinal: 48 V DC ... 60 V DC
Temperatura ambiente em operação de -40 °C ... 70 °C
Satisfaz as condições ambientais e EMC conforme IEC 61850-3
Placa de identificação de aparelho armazenada