AXL SE DI4/2 110DC EA - Módulo digital
1285228

É preparada para os requisitos da CRA

Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 4, 110 V DC, tecnologia de conexão: 2 condutores, conforme IEC 61850-3, grau de proteção: IP20; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos
Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

4 entradas digitais com conexão de massa conjunta
Tensão de sinal: 110 V DC
Temperatura ambiente em operação de -40 °C ... 70 °C
Satisfaz as condições ambientais e EMC conforme IEC 61850-3
Placa de identificação de aparelho armazenada