Você pode conectar este dispositivo Axioline E a um mestre IO-Link através de uma porta A IO-Link. Com esse dispositivo pode emitir sinais digitais através de IO-Link. O mestre IO-Link permite o uso dentro de diversas redes.
AXL E IOL DI16 M12 6M
-
Módulo digital
1480998
Axioline E, Dispositivo de entrada digital, portas IO-Link Classe A: 1, tipo de conexão: Conector M12, codificação A, tecnologia de conexão: 3 condutores, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, IO-Link, grau de proteção: IP65/IP67/IP69; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 60 mm |
| Altura | 184 mm |
| Profundidade | 30,3 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
| Cor (Caixa) | tons de zinco |
| Material da caixa | Zinco fundido sob pressão |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | IEC 61131-2 Tipo 1 e 3 |
| Quantidade de entradas | 16 |
| Extensão da linha | máx. 30 m (para o sensor) |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão rápida Push-pull conforme IEC 61076-2-010 ou conexão a parafuso conforme IEC 61076-2-101 |
| Tecnologia de conexão | 4 condutores |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -3 V ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensão de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corrente de entrada nominal com UIN | típ. 2,5 mA |
| Tempo de filtragem de entrada | 1 ms |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; sim |
| Proteção contra curto-circuito; sim | |
| Proteção contra sobrecarga; sim | |
| IO-Link | |
| Quantidade de portas | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão rápida Push-pull conforme IEC 61076-2-010 ou conexão a parafuso conforme IEC 61076-2-101 |
| Tecnologia de conexão | 3 condutores |
| Tipo de porta | Classe A |
| Especificação | V1.1.3 |
| Proteção contra inversão polarização | sim |
| Índice de transmissão | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Tempo de ciclo | 600 µs |
| Quantidade de dados de processo | 3 Byte (Dados de entrada) |
| 0 Byte (Dados de saída) | |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Família de produtos | Axioline E |
| Formato | Stand-alone |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| IO-Link | |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentação: IO-Link | |
| Denominação | Alimentação da porta IO-Link (L+) |
| Tensão nominal de alimentação periférica | 24 V DC (É fornecida através da interface IO-Link do mestre IO-Link.) |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| corrente nominal por módulo | típ. 30 mA |
| Consumo de energia | máx. 800 mA (por dispositivo; observe a corrente disponibilizada do mestre IO-Link através de L+) |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; sim |
| Alimentação: Sistema de sensores | |
| Denominação | Alimentação dos sensores (de L+) |
| Consumo de energia | máx. 800 mA (por porta) |
| máx. 800 mA (por dispositivo; observe a corrente disponibilizada do mestre IO-Link através de L+) | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação de 24 V L+ (IO-Link)/terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Avançado, ver o capítulo "Utilização em condições ambientais extremas" na ficha técnica) | |
| Grau de proteção | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grau de resistência ao impacto) | |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 108 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Teste (gás nocivo) | |
| Padrão de teste | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Umidade do ar (relativo) | 75 % ±3 % |
| Duração do teste | 14 Dias |
| Concentração de volume H2S (Sulfeto de hidrogênio) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentração de volume NO2 (Dióxido de nitrogênio) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentração de volume Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentração de volume SO2 (Dióxido de enxofre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Teste (Névoa de pulverização salina) | |
| Normas de teste | DIN EN 60068-2-52 |
| Número de ciclos | 4 |
| Etapas de teste por ciclo | 2 |
| Duração do teste (Total) | 168 h |
| Etapa de teste (Névoa salina) | 2 h com 5 % ±0,5 % NaCl, valor pH 6,5...7,2 com 35 °C ±2 K |
| Etapa de teste (Umidade do ar) | 166 h com 93 % ±3 % Umidade do ar com 40 °C ±2 K |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 1480998 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRI7NF |
| Chave de produto | DRI7NF |
| GTIN | 4063151900502 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 528,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 513 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
UCT-EM (20X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
PROT-M12 - Bujão roscado 1680539
-
PROT-M12 SH - Bujão roscado 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Distribuidor Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Distribuidor Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Distribuidor Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor Y 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Cabo para sensor/atuador 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Cabo para sensor/atuador 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Cabo para sensor/atuador 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Cabo para sensor/atuador 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Cabo para sensor/atuador 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Cabo para sensor/atuador 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Cabo para sensor/atuador 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Cabo para sensor/atuador 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Conector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Conector 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Conector 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Conector 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Conector 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Conector 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Conector 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Conector 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Conector 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Conector 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Conector 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Conector 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
NF PD IOL R - Acoplador indutivo 1736165
-
NF PD IOL B - Acoplador indutivo 1736167
Suas vantagens
Conexão a um mestre IO-Link com conector M12 (com código A, 4 polos)
Porta tipo A
Especificação IO-Link V1.1.3
Conexão de até 16 entradas com conectores M12 (codificação A, 5 polos)
Indicações de diagnóstico e estado
Diagnóstico de canal individual
Curto-circuito e proteção contra sobrecarga da alimentação dos sensores
Placa de identificação de aparelho armazenada
Grau de proteção IP65/67/69
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP