IB IL 24 PSDO 8-PAC - Módulo de segurança
2985631

É preparada para os requisitos da CRA

Módulo de saída digital de segurança, grau de proteção IP20, para os sistemas SafetyBridge, INTERBUS-Safety e PROFIsafe. O módulo dispõe de 4 saídas digitais seguras com dois canais ou 8 saídas digitais seguras com um canal

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

SIL˽3 conforme IEC/EN˽61508
SIL 3 conforme EN IEC 62061
PL e conforme EN ISO 13849-1