O módulo de segurança é um módulo de saída da família de produtos Axioline F, para aplicação em um sistema PROFIsafe. O módulo dispõe de quatro saídas digitais seguras com alocação de dois canais ou oito saídas digitais seguras com alocação de um canal. As saídas podem ser parametrizadas conforme a aplicação e possibilitam a integração de atuadores no sistema PROFIsafe.
AXL F PSDO8/3 1F
-
Módulo de segurança
2701560
Axioline F, Módulo de saída digital, Segurança funcional, PROFIsafe, exclusivamente para conexão com controlador Phoenix Contact ou Siemens, Saídas digitais: 4 (com alocação de 2 canais), 8 (com alocação de 1 canal), 2 A, tecnologia de conexão: 2, 3 condutores, grau de proteção: IP20
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
BSH
ID de certificação: 840cULus Listed
ID de certificação: E238705cULus Listed
ID de certificação: E238705PROFIsafe
ID de certificação: Z20121Functional Safety
ID de certificação: 968/EZ 650.04/20TUEV RH FS
ID de certificação: 968/INS 799.01/25FS Thermoprocess
ID de certificação: 968 INS 799.01 25Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508