O módulo de segurança é um módulo de saída da família de produtos Axioline F com lógica de segurança integrada para utilização em um sistema com SafetyBridge Technology V3. O módulo de segurança pode ser utilizado como componente de uma estação Axioline F, em qualquer ponto de um sistema EtherCAT® , EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET ou PROFIBUS. O módulo dispõe de quatro saídas digitais seguras com alocação de dois canais ou oito saídas digitais seguras com alocação de um canal.
AXL F LPSDO8/3 1F
-
Módulo de segurança
2702171
Axioline F, Módulo de saída digital, Segurança funcional, Solução SafetyBridge, Saídas digitais: 4 (com alocação de 2 canais), 8 (com alocação de 1 canal), 2 A, grau de proteção: IP20
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
BSH
ID de certificação: 840cULus Listed
ID de certificação: E238705Functional Safety
ID de certificação: 968/FSP 2449.00/22Produtos compatíveis
Suas vantagens
Estrutura do sistema econômica, pois não é necessário qualquer PLC de segurança, nem nenhum sistema de bus de campo seguro
Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os acopladores de bus do programa Axioline F
Tempos de instalação reduzidos graças ao cabeamento rápido e ao manuseio simples
Configuração simples com o software SAFECONF gratuito
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061, SIL 3 conforme IEC 61508