LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Módulo sem fio
1639836
Dispositivo de controle compatível com Zhaga Book 18 para iluminação pública através de LoRaWAN®, uds./emb.: 48 unidades, alimentação de tensão e comunicação DALI-2 através de base compatível com Zhaga, acionamento de balastros eletrônicos compatíveis com DALI-2
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | II (caixa de plástico) |
| Proteção contra surtos de transientes | não |
| Limites de sistema | |
| Denominação | Módulo de rádio |
| Quantidade de participantes assessorados | = 1 (através de comunicação DALI com alimentação interna de tensão) |
| ≤ 64 (através de comunicação DALI com alimentação externa de tensão) | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | típ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Tipo de conexão | Soquete do Zhaga Buch 18 |
| Funções | |
| Funcionalidade básica | Controlador para drivers de LED |
| Seleção de canal automática | ADR |
| Certificações de rádio | Europa |
| Suporte de países | Egito |
| Albânia | |
| Andorra | |
| Armênia | |
| Áustria | |
| Bahrein | |
| Bangladesh | |
| Bielorrússia | |
| Bélgica | |
| Birmânia (Mianmar) | |
| Bósnia/Herzegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgária | |
| Camboja | |
| Croácia | |
| Chipre | |
| República |Tcheca | |
| Dinamarca | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Alemanha | |
| Grécia | |
| Islândia | |
| Hungria | |
| Irã | |
| Itália | |
| Laos | |
| Letônia | |
| Líbano | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Macedônia | |
| Malta | |
| Moldávia | |
| Montenegro | |
| Marrocos | |
| Holanda | |
| Nova Zelândia | |
| Nigéria | |
| Noruega | |
| Omã | |
| Paquistão | |
| Filipinas | |
| Polônia | |
| Catar | |
| Romênia | |
| Arábia Saudita | |
| Sérvia | |
| Singapura | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| África do Sul | |
| Espanha | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Tunísia | |
| Turquia | |
| Ucrânia | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Portugal | |
| Vietnã | |
| Wireless | |
| Denominação | LoRaWAN® EU 868 |
| Quantidade | 1 |
| Banda de frequência | 868 MHz |
| Padrão de rádio | LoRaWAN® |
| Potência de transmissão | até 27 dBm |
| Alcance | até 15 Km |
| Sensibilidade de recepção | - 139,50 dBm |
| Tipo de conexão | LoRa® |
| Número de interfaces de rádio | 1 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 80 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidade | 80 mm |
| Cor | transparente |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 0 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Descarga de eletricidade estática (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Critério A, descarga de contato de ±4 kV, descarga de ar de ±8 kV |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campos eletromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Critério A, intensidade de campo: 10 V/m | |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transientes rápidos (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Critério A, ±2 kV | |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sobretensão transitória (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Critério A, ±1 kV (simétrico) | |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Interferências induzidas EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Critério A; tensão de teste 10 V | |
| Teste de emissão de interferência conforme EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Propriedades de interferência por rádio EN 55015 |
| Tipo de montagem | Montagem de encaixe (Conector do Zhaga Book 18) |
| Código | 1639836 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DRED |
| Chave de produto | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 82,29 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 300 g |
| País de origem | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Melhoria da eficiência energética graças a comunicação LoRaWAN® bidirecional
Pontos luminosos sempre sob controle graças a parametrização e diagnóstico remotos
Estratégia de reserva automática em caso de uma falha de comunicação
Transmissão de dados encriptada TLS 128
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP