Com nossos módulos Bluetooth, você pode integrar aparelhos de automação móveis ou de difícil acesso ou módulos E/S de forma simples, confiável e eficaz em termos de custo na sua rede de automação Ethernet.
Devido a "Black Channel Listing" e "Low Emission Mode", o Bluetooth Industrial pode ser operado paralelamente às redes WLAN sem falhas. Outra característica desta solução é a colocação em funcionamento rápida e sem problemas com configuração via botão MODE, interface Web ou diretamente a partir de um comando.
FL BT EPA MP
-
Módulo sem fio
2701416
Adaptadores Bluetooth de porta Ethernet com conexão externa de antena para a conexão sem fio de equipamentos Ethernet, modo de operação BT-Accesspoint e Client, antena de difusão circular contida no volume de fornecimento
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Formato | Stand-alone |
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 1 |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,104 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A (macho) |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de alimentação | 46 mA (com 24 V DC) |
| Consumo de energia | 46 mA (com 24 V DC) |
| Digital: | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Antena | |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | RSMA (macho) |
| Rendimento | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
| Comprimento | 83 mm |
| Funções | |
| Modos operacionais | Ponto de acesso BT |
| Configuração | Interface Web, botão de modo, comandos AT (TCP(IP), SSC |
| Seleção de canal automática | FHSS, AFH |
| Qualidade do Serviço (QoS) | sim |
| Segurança | Codificação de dados de 128-Bit |
| Autenticação | |
| PIN | |
| Não identificável | |
| Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
| Suporte de países | Bélgica |
| Bulgária | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Islândia | |
| Itália | |
| Japão | |
| Canadá | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| República |Tcheca | |
| Hungria | |
| EUA | |
| Chipre | |
| Wireless | |
| Denominação | Bluetooth |
| Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
| Faixa de frequência | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Padrão de rádio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Potência de transmissão | máx. 12 dBm (EIRP) |
| Número de interfaces de rádio | 1 |
| Módulos de rádio conectáveis | 7 |
| Perfis compatíveis | PAN |
| Largura | 66 mm |
| Altura | 91 mm |
| Profundidade | 34 mm |
| Instrução para dimensões | sem conexões |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 65 °C |
| Pressão do ar (funcionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 90 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 90 % (sem condensação) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem de parede, montagem opcional em trilho de fixação |
| Montagem na parede | |
| Instrução de montagem | antena omnidirecional OMNI no volume de fornecimento, antena substituível |
| Código | 2701416 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 255,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 120 g |
| País de origem | SE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cabo coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cabo coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cabo coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cabo coaxial 2903266
-
FL EPA RMS - Adaptador para trilho de fixação 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptador para montagem 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1683002
Suas vantagens
Operável sem interferências com WLAN através de listagem Black Channel, modo Low Emission e AFH
Comunicação com protocolo transparente em layer 2
Grau de proteção IP65
Alcance* até 200 m
Conexão de antena RSMA externa
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP