MT 1,5-TWIN BU - Microborne
3025532

perfil de conexão
passo
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Microborne, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Largura de construção somente 4,2 mm
Bitola nominal de 1,5 mm²
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Distribuição de potencial simples devido a pontes roscadas padronizadas no centro do terminal
Base de encaixe para trilhos de fixação NS 15