Memória de programa e de configuração para armazenagem dos programas de aplicação e outros arquivos no sistema File do CLP, com chave de licença para as bibliotecas de módulos funcionais.
Os módulos funcionais para os controladores PDPI da Phoenix Contact estão equipados com o sistema de licença, ou seja, é cobrada uma taxa para cada controle, no qual devem ser aplicados os módulos com licença obrigatória. Os módulos verificam a licença existente no controle para a execução, liberando-os, ou, ainda, eles podem ser aplicados por um período de tempo definido no modo demo.
Observe os dados de potência indicados para seu(s) controle(s) e verifique a adequação para esta aplicação.
Para usuário que não utilizam as bibliotecas de módulos funcionais, está disponível a memória de programa e configuração alternativa também sem licença.
SD FLASH 256MB PDPI PRO
-
Memória de programa/configuração
2700552
Memória de programa e configuração, plugável, 256 MByte com chave de licença para licença do módulo funcional PDPI - POR para reguladores precisos de multicanais com auto-otimização, funções adicionais: por ex., para processamento do valor de referência, funções de aquecimento e refrigeração.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Chave de licença para licenciamento do módulo funcional PDPI - PRO
Memória de programa e de configuração, plugável, com chave de licença para as bibliotecas de módulos de função
Gravação dos programas de aplicação e de outros arquivos no sistema de arquivos do PLC