ILC 131 ETH/XC
-
Controlador
2701034
Controlador Inline para utilização em condições ambientais adversas, com interface Ethernet para integração em outros comandos ou sistemas e possibilidade de programação conforme IEC 61131-3, completo com conector de encaixe e campo de identificação.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Controlador |
| Família de produtos | Inline-Controller |
| Formato | modular |
| Tela | |
| Display de diagnóstico | não |
| Processador | AlteraNios® II 64 MHz |
| Frequência de relógio | 64 MHz |
| Sistema de tempo de execução IEC 61131 | |
| Memória de programa | 192 kByte |
| Memória de dados remanescente | 8 kByte (NVRAM) |
| Memória de dados | 192 kByte |
| Quantidade de módulos de dados | de acordo com a memória de dados |
| Quantidade de tarefas de controle | 8 |
| Limites de sistema Controlador | |
| Quantidade de dados de processo (Dados de entrada/saída INTERBUS) | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Quantidade de dados de processo (Modbus TCP-Client) | máx. 8192 Bit (Cliente Modbus/TCP interno) |
| Quantidade de participantes assessorados (INTERBUS) | máx. 63 |
| Número de clientes Modbus TCP | máx. 4 superior a FW 4.42 |
| Quantidade de módulos Inline conectáveis (INTERBUS) | máx. 63 (Observar a absorção de corrente) |
| Quantidade de participantes com canal de parâmetro | máx. 8 |
| PROFINET | |
| Função do aparelho | PROFINET Device |
| Especificação | 2.2 |
| Número de slots | 1 |
| Device ID | 007Dhex / 125dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Função | |
| Display de diagnóstico | não |
| Função de redundância | não |
| Função de segurança | não |
| Dados de programação | |
| Tamanho do registro (Master) | 512 Byte |
| Funcionalidade | |
| Ferramenta de programação | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Linguagens de programação compatíveis | Lista de instrução (AWL/IL) |
| Linguagem de operação (AS/SFC) | |
| Esquema de contato (KOP/LD) | |
| Linguagem do módulo funcional (FBS/FBD) | |
| Texto estruturado (ST) | |
| Requisitos do sistema | |
| Ferramenta de configuração | Config+ a partir da versão 1.01 |
| Ferramenta de diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tempo de funcionamento | eCLR |
| Interface de aplicação | OPC |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim |
| Descrição de relógio de tempo real | 8,5 s/dia não integrado |
| Reserva de marcha | máx. 240 h (a 25 °C) |
| Potenciais: Alimentação de 24 V UILC | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente | 80 mA (sem bornes E/S conectados) |
| Potenciais: Alimentação lógica de 7,5 V UL (barramento de potencial) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentação de corrente | máx. 0,8 A DC (Observar derating) |
| Potenciais: Alimentação analógica de 24 V UANA (barramento de potencial) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 0,5 A DC (Observar derating) |
| Potenciais: Alimentação principal de 24 V UM | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A DC (Soma de UM + US) |
| Consumo de corrente | máx. 8 A DC |
| 6 mA (sem sensores) | |
| Potenciais: Alimentação do segmento de 24 V US | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC -15 % / +20 % (conforme EN 61131-2) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 8 A (Soma de UM + US) |
| Consumo de corrente | máx. 8 A DC |
| 10 mA (sem atuadores) | |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Descrição da entrada | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Quantidade de entradas | 8 |
| Extensão da linha | máx. 30 m |
| Tipo de conexão | Distribuição de potencial Inline |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Faixa de tensão de entrada | -0,5 V ... 30 V |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 15 V ... 30 V |
| Corrente de entrada nominal com UIN | típ. 7 mA |
| máx. 15 mA | |
| Tempo de filtragem de entrada | típ. 5 ms (Troca de sinal 01) |
| típ. 5 ms (Mudança de sinal 10) | |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Quantidade de saídas | 4 |
| Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
| Máxima corrente de saída por módulo / borne | 2 A |
| Carga nominal lâmpadas | 12 W |
| Carga nominal ôhmica | 12 W |
| Comportamento com sobrecarga indutiva | saída pode ser danificada |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Servidor web | sim |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema Bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Número de canais | 1 |
| Bus local INTERBUS (Mestre) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud / 2 MBaud (comutável) |
| Parametrização/operação/diagnóstico | |
| Sistema Bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector DIN MINI de 6 pólos (PS/2) |
| Velocidade de transmissão | max. 115,2 kBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Número de canais | 1 |
| Largura | 80 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Choque | 25g, critério 1, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 5g |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Resistência contra gases perigosos para o funcionamento conforme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de enxofre (SO2) 10 ± 0,3 ppm (duração de teste: 10 dias), sulfeto de hidrogênio (H2S) 1 ±0,3 ppm (duração de teste: 4 dias), respectivamente com 25 °C e 75% de umidade do ar |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Descarga de eletricidade estática (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Critério B, descarga direta de ±6 kV, descarga de ar de ±8 kV |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campos eletromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Critério A, intensidade de campo: 10 V/m | |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transientes rápidos (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Critério A, todas as interfaces ±1 kVCritério B, todas as interfaces ±2 kV | |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sobretensão transitória (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Critério B, cabos de alimentação DC: 0,5 kV/0,5 kV (simétrico/assimétrico), blindagem do cabo de bus de campo 1 kV | |
| Teste de imunidade a interferência conforme EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Interferências induzidas EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Critério A; tensão de teste 10 V | |
| Teste de emissão de interferência conforme EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Classe A |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2701034 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356685092 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 363,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 363,5 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SD FLASH 512MB - Memória de programa/configuração 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memória de programa/configuração 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memória de programa/configuração 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memória de programa/configuração 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memória de programa/configuração 2701190
-
AX OPC SERVER - Software de driver e de interfaces 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software de driver e de interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software de driver e de interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software de driver e de interfaces 2402686
Suas vantagens
Possibilidade de ampliação de memória para até 2 GB com cartão SD plugável
Engenharia gratuita com PC Worx Express (IEC 61131-3)
Mestre INTERBUS completo (4096 pontos I/O)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
FTP e servidor web HTML5 integrados
Suporte a inúmeros protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP