ILC 191 ME/INC - Controlador
2700075

Controlador Inline com interface de pulso-direção/MLP integrada, RS-485/422, contadores rápidos e entradas de emissor de valor incremental, possibilidade de programação conforme IEC 61131-3

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Suas vantagens

Servidor web, servidor FTP e sistema de arquivos flash
Contadores rápidos e entradas de encoder incremental integrados
Interface de pulso / sentido / PWM integrada
Interface RS-485/422 integrada
Suporte a inúmeros protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Servidor Modbus/TCP
Memória do programa e de dados maior (1024 kByte/1024 kByte)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
Engenharia gratuita com PC Worx Express (IEC 61131-3)