Etiquetagem de cabos

Marcação de condutores e cabos

A identificação de cabos proporciona maior clareza nos seus quadros de comando e instalações: marque seus condutores e cabos de forma inequívoca e permanente. As marcações de condutores e cabos facilitam a montagem e a manutenção e ajudam na eliminação de avarias. Nós fornecemos a identificação ideal para cada aplicação com diferentes versões e tipos de montagem.

Go to Product Detail Page for item 0800303
WMS 6,4 (EX10)R YE - Identificador termorretrátil
WMS 6,4 (EX10)R YE - Identificador termorretrátil
0800303

Identificador termorretrátil, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 2,1 ... 6,4 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 2,1 ... 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 25 m, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 25000 mm

Go to Product Detail Page for item 0829298
US-WMT (18X4) BU - Identificador de cabos
US-WMT (18X4) BU - Identificador de cabos
0829298

Identificador de cabos, Cartão, azul, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 22 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 70, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 18 mm

Go to Product Detail Page for item 0800319
WMS 2,4 (EX4)RL - Identificador termorretrátil
WMS 2,4 (EX4)RL - Identificador termorretrátil
0800319

Identificador termorretrátil, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 0,8 ... 2,4 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 0,8 ... 1,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 120 m, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 120000 mm

Go to Product Detail Page for item 0800376
WMS 6,4 (30X10)R - Identificador termorretrátil
WMS 6,4 (30X10)R - Identificador termorretrátil
0800376

Identificador termorretrátil, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 2,1 ... 6,4 mm, perfurado, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0830822
WML HF 36(25X38)R - Etiqueta de enrolar em cabos
WML HF 36(25X38)R - Etiqueta de enrolar em cabos
0830822

Etiqueta de enrolar em cabos, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 12,1 ... 36,4 mm, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 36,4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 500, altura do campo de texto: 38,1 mm, largura do campo de texto: 25,4 mm

Suas vantagens

  • Muitas possibilidades graças a diferentes tipos de montagem
  • Adaptação ao ambiente com a ajuda de diferentes materiais para a utilização na área interior e exterior
  • Alta qualidade: excelente identificação sem borrar e resistente a riscos

Encontre o tipo de montagem adequado para sua identificação de cabos

Basta selecionar: não importa de que forma quer montar sua marcação de condutores ou cabos – a Phoenix Contact tem a solução certa para cada aplicação.

Identificação de cabos para encaixar

Marcação de cabos para encaixar

Identificação de cabos para encaixar

As identificações de condutores para encaixar possuem duas áreas de identificação. Livres de perda e sempre legíveis. As identificações de condutores podem ser encaixadas à mão em condutores e cabos já cabeados.

Identificação de cabos para enfiar

Identificação de cabos para enfiar

Identificação de cabos para enfiar

As identificações individuais são inseridas em condutores ou fixadas com abraçadeiras. Podem ser fornecidos diversos materiais em formato de cartão ou em rolos.

Marcação de cabos para empurrar

Marcação de cabos para empurrar

Marcação de cabos para empurrar

Você também pode equipar os condutores com luvas de identificação como sistema de suporte. Neste caso, a identificação é garantida por tiras de encaixe identificáveis e protegida pelo suporte. Assim, é possível uma identificação posterior.

Luvas de identificação para empurrar

Luvas de identificação para empurrar

Luvas de identificação para empurrar

Para marcar os condutores de forma segura e simples no local sem um sistema de impressão, utilize luvas já identificadas. A forma especial das luvas de marcação impede assim uma torção das luvas de marcação entre si.

Identificador termorretrátil para inserir

Identificador termorretrátil para inserir

Identificador termorretrátil para inserir

Para identificar os cabos e condutores de forma imperdível, utilize os identificadores termorretráteis econômicos. A Phoenix Contact disponibiliza identificadores termorretráteis pré-montados e em rolos.

Identificação de cabos para colar

Identificação de cabos para colar

Identificação de cabos para colar

As etiquetas são compostas pelo campo de identificação e a película transparente. A película protege a identificação contra desgaste e impurezas. Fornecemos as etiquetas em diversos tamanhos e formatos.

Identificação de condutores com abraçadeiras

Identificação de condutores com abraçadeiras

Identificação de condutores para montagem com abraçadeiras

Com as abraçadeiras convencionais é possível colocar identificações nos seus condutores e cabos, independente do seu diâmetro. Aproveite a grande área de identificação, pois ela oferece espaço para as diversas identificações.

Imprimir e aplicar em uma única etapa
THERMOMARK E SERIES

O THERMOMARK E SERIES garante maior eficiência na construção de quadros de comando: o sistema modular que consiste de impressora de rolos por termotransferência e aplicadores imprime identificações e as aplica automaticamente a cabos e condutores. A combinação destas etapas do processo cria uma economia de tempo de cerca de 60 %.

Saber mais
O sistema modular THERMOMARK E SERIES