LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI - Dispositivo de controle de luz
1274016

É preparada para os requisitos da CRA

Dispositivo de controle de luzes para o controle de drivers LED, tensão de entrada de 110 V ... 277 V, 2 saídas de relé, corrente de carga de 8 A, controlável até 8 drivers LED, interface analógica de 10 V interface DALI, medição das correntes de carga

Detalhes do produto









Suas vantagens

Integração simples em corpos de iluminação existentes
Comportamento Failsafe com comunicação perturbada (valores de substituição livremente ajustáveis)
Podem ser conectados até 8 balastros DALI de acordo com IEC 62386
2 saídas de relé com função Softstart para redução da corrente de ligação dos drivers LED