Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

HC-D 64-I-CT-M - Inserto de contato
1584431

Inserto de contato, número de polos: 64+PE, tamanho: B24, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicação: Sinal

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Utilizável em veículos sobre trilhos, cumprem a norma DIN EN 45545-2 com os conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 os níveis de risco HL1, HL2 e HL3.
Para a codificação rápida com perfil em plástico (código 1410916, tipo CP-HC-S)
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373