FL SWITCH SFN 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891673
Switch Ethernet, 8 portas TP-RJ45 com 10/100/1000 MBit/s em todas as portas, identificação automática da velocidade de transmissão de 10/100/1000 MBit/s (RJ45), função autocrossing, com contato de sinalização e QoS, faixa de temperatura ampliada
Detalhes do produto
| Largura | 50 mm |
| Altura | 120 mm |
| Profundidade | 70 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Material caixa | Alumínio |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
| Número de canais | 8 (Portas RJ45) |
| Contato de sinalização sem voltagem | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Unmanaged Switch SFN |
| Formato | Construção em bloco |
| MTTF | 55,4 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funções de switch | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | Monitoramento da tensão de alimentação redundante |
| Classe de conformidade PROFINET | Conformance Class A |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fonte de alimentação redundante), link e atividade por porta |
| Funcionalidade básica | Switch não gerenciável / autonegação, conforme norma IEEE 802.3, modo Store e Forward-Switching |
| Outras funções | Autonegotiation |
| Jumbo Frames (máx. 9600 Byte) | |
| Diagnóstico local | US1/2 Suprimento de corrente LED verde |
| 100/ACT Estado da ligação/transmissão de dados LED amarelo | |
| 1000/ACT Estado da ligação/transmissão de dados LED amarelo | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 10,32 W |
| Faixa de teste | 500 V DC 1 min |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Condutor de fibra óptica | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 32 V DC |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Consumo de corrente típico | 430 mA (com US= 24 V DC) |
| Função | |
| Tensão de controle do contato de sinalização | Monitoramento da tensão de alimentação redundante |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (até 1500 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Resistência contra gases perigosos para o funcionamento conforme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de enxofre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfeto de hidrogênio (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, com 25°C e 75% de umidade do ar e quatro dias de tempo de ação |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| UL, EUA / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMC 2004/108/EG |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Indicação de estado | LEDs: US1, US2 (fonte de alimentação redundante), link e atividade por porta |
| Código | 2891673 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN113 |
| Chave de produto | DNN113 |
| GTIN | 4046356101172 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 542,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 395 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elemento de segurança Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
Suas vantagens
Todas as portas oferecem taxas de transmissão de 1000 MBit/s
Compatibilidade com Jumbo Frames (tamanho do Frame de até 9600 Bytes/Frame)
O switch oferece ainda travamento para cabo e bloqueio de portas
Indicações de diagnóstico local com LEDs
Contato de relé para processamento de alarme de estados de tensão
A identificação de autonegociação e autocrossing facilita a instalação e montagem
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP