FL SWITCH EP7428R-L3F1P - Industrial Ethernet Switch
1539668

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Módulos permitem a expansão de conexões de equipamentos de 10/100 MBit/s a 1000 Mbit/s e de conexões de uplink de 1 Gbit/s a ​​10 Gbit/ s
Funções de segurança abrangentes para acesso remoto, acesso local e áreas de acesso à rede
Switch conexão 28 para montagem em rack com conexão modular necessária e fontes de alimentação
Conexão com capacidade de troca a quente e módulos de fonte de alimentação
Suporte a PoE IEEE 802.3af
Suporte a IEEE 802.3at PoE+
Suporte a IEEE 802.3bt PoE++
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2