Desenvolvido de acordo com a norma IEC 61850-3 (condições ambientais)
FL SWITCH EP7232-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1688987
Managed Switch EP7000 série, 32 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 85 °C, Faixa de tensão de alimentação: 36 V DC ... 72 V DC, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3 Lite
Switch de rack, 32 portas
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2