FL SWITCH EP6512-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1539368

Switch gerenciável com capacidade de segurança com doze portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, quatro portas SFP para 100/1000 MBit/s e uma temperatura de operação de -40  C ... +85  C, fonte de alimentação de 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2
Suporte a listas de controle de acesso (ACL) para filtragem de tráfego, RADIUS e autenticação do TACAC.
NAT, Stateful Firewall e IPSec VPN