FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV - Industrial Ethernet Switch
1559223

Switch Gerenciável com quatro portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, quatro portas SFP para 100/1000 MBit/s, coprocessador com Intel Atom® E3940 com 8 GB de memória principal, sistema operacional: Windows® 11 Pro, temperatura de operação de -40 C ... +70 C, fonte de tensão nominal 24 V DC

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2
Suporte a listas de controle de acesso (ACL) para filtragem de tráfego, RADIUS e autenticação do TACAC.