Desenvolvido de acordo com a norma IEC 61850-3 (condições ambientais)
FL SWITCH EP6400-16GSFP-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1471546
Switch gerenciável com 16 portas SFP para 100/1000 MBit/s, temperatura de operação: -40 °C ... +85 °C, fonte de alimentação: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (valor nominal)
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2
Suporte a listas de controle de acesso (ACL) para filtragem de tráfego, RADIUS e autenticação do TACAC.