CC-Link IE TSN Class B
FL SWITCH 5924-4SFP+
-
Industrial Ethernet Switch
1525939
Managed TSN Switch 5000 série, 24 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Portas SFP+ 1000/10000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -10 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Compatível com a norma IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 442 mm |
| Altura | 44 mm |
| Profundidade | 375 mm |
| Indicação sobre a aplicação | O dispositivo é fornecido sem o cabo de energia! |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor (Caixa) | alumínio branco (RAL 9006) |
| Material caixa | Metal |
| Tipo de montagem | Rack mounting (Com suporte) |
| Sistema de suporte | Rack de 19" |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 24 (Portas RJ45) |
| Ethernet (SFP+) | |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexão | SFP |
| Velocidade de transmissão | 1000/10000 MBit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
| Comprimento de transmissão | até 80 km (de acordo com a fibra/módulo SFP) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 4 (Portas SFP+) |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Managed TSN Switch 5000 |
| Formato | Stand-alone |
| MTTF | 151,8 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 66 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 13 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 60 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades especiais | Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1 |
| Compatível com a norma IEC 62443-4-2 | |
| O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) | |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (VDE 0106) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funções de switch | |
| Parametrização IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (baseado em pool, baseado em porta) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabela de endereços MAC | 32k |
| Classe de conformidade PROFINET | Conformance Class B |
| Função do aparelho PROFINET | PROFINET Device |
| Fast Startup | |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Funcionalidade básica | Store and Forward Switch, conforme a norma IEEE 802.3 |
| Funções de gerenciamento | Gerenciamento baseado na web (HTTP/HTTPS) |
| Gerenciamento de usuários baseado em funções (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funções TSN | Frame Preemption (IEEE 802.1Qbu) |
| Streams (conforme PROFINET V2.4) | |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| Time Aware Shaper (IEEE 802.1Qbv) | |
| Funções de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funções de filtro | Quality of Service (8 classes de prioridade) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (até 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funções de redundância | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundância de sistema PROFINET S2 | |
| Sincronização de tempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| IEEE 1588v2 (Transparent Clock) | |
| Outras funções | Jumbo Frames (máx. 9600 Byte) |
| Transmissão de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Transmissão de Modbus/TCP | |
| Funções de segurança | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Condutor de fibra óptica | |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 100 V AC ... 240 V AC (uma fonte de alimentação está incluída, sendo possível o uso de equipamentos redundantes opcionais) |
| Máximo consumo de energia | 0,74 A (50/60 Hz) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 60 °C |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | Sim |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Emissão de interferências) Classe A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (Emissão de interferências pela fiação) Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Indicação de estado | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 2 LEDs por porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Código | 1525939 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN127 |
| Chave de produto | DNN127 |
| GTIN | 4063151994655 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6.182 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4.782 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
SD FLASH 2GB - Memória de programa/configuração 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
FL SFP FX - Módulo de mídias 2891081
-
FL SFP FX SM - Módulo de mídias 2891082
-
FL SFP SX - Módulo de mídias 2891754
-
FL SFP SX2 - Módulo de mídias 2702397
-
FL SFP LX10-B - Módulo de mídias 1025401
-
FL SFP LX - Módulo de mídias 2891767
-
FL SFP LX40 - Módulo de mídias 1113081
-
FL SFP GT - Módulo de mídias 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
FL SFP-10G-SR - Módulo de mídias 1145046
-
FL SWITCH 5900-P5 - Módulo de potência 1525946
Suas vantagens
Implementação de aplicações TSN inovadoras graças a sincronização de tempo precisa conforme IEEE 802.1AS, preferência de estrutura e fluxo PROFINET
Possibilidades abrangentes para a construção de aplicações distribuídas e sensíveis ao fator tempo
Melhoria de desempenho, robustez e disponibilidade de redes Ethernet
Utilizável em aplicações clássicas como redes TSN
Suporte de todas as funções da série FL SWITCH 2300
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP