Acessórios para plotadora com unidade de gravação
Plotter e sistemas de gravação
Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.
Bandeja de plástico para Plotter CMS-P1. Para recebimento de 1 cartela WAGO WMB
Buril com um ângulo de ponta de 15°, diâmetro de ponta: 0,4 mm
Acessórios para plotadora com unidade de gravação
Conjunto de buril, buril com um ângulo de ponta de 15°, diâmetro de ponta: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Tubo de aspiração e peça de aperto, para substituição, para a unidade aspiradora
Cabo de conexão, para substituição, entre a unidade de controle e a plotadora de identificação
Fresa de metal duro inteiriço, 2 gumes, largura da fresa: 1,0 mm
Unidade de gravação, peso: 7,6 kg, comprimento: 0,35 m, largura: 250 mm
Inserto de carregador de ferramenta, apoio de ferramenta de reposição para o magazine de ferramenta
Suas vantagens
- Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com somente quatro teclas
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.
Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.
Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.