Cassete de fita de impressão, para THERMOMARK PRIME para impressão dos grupos de produtos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., comprimento: 60 m, comprimento do rolo: 60 m, largura: 110 mm, cor: preto
Impressora portátil
A impressora portátil THERMOMARK PRIME pode ser utilizada na mesa de trabalho, bem como para imprimir identificações diretamente no local de sua aplicação. Com software de identificação integrado e uma bateria de alto desempenho, este sistema de identificação é compatível com Stand-Alone. As impressoras portáteis da THERMOMARK GO SERIES são um companheiro flexível e compacto para trabalhos de manutenção e conservação.
Cassete de fita de impressão, para THERMOMARK PRIME para impressão dos grupos de produtos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., comprimento: 60 m, comprimento do rolo: 60 m, largura: 110 mm, cor: vermelho
Cassete de fita de impressão, para THERMOMARK PRIME para impressão dos grupos de produtos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., comprimento: 60 m, comprimento do rolo: 60 m, largura: 110 mm, cor: amarelo
Cassete de fita de impressão, para THERMOMARK PRIME para impressão dos grupos de produtos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., comprimento: 60 m, comprimento do rolo: 60 m, largura: 110 mm, cor: verde
Cassete de fita de impressão, para THERMOMARK PRIME para impressão dos grupos de produtos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., comprimento: 60 m, comprimento do rolo: 60 m, largura: 110 mm, cor: branco
Cassete de fita de impressão, para THERMOMARK PRIME para impressão dos grupos de produtos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., comprimento: 60 m, comprimento do rolo: 60 m, largura: 110 mm
Embalagem original incl. embutimento para o transporte seguro da impressora THERMOMARK PRIME e THERMOMARK PRIME 2.0
Impressora por termotransferência móvel para materiais em placas, incl. fonte de alimentação, cabo de energia europeu/americano e cabo USB. Manual impresso em alemão e inglês. Bandeja para cartelas UCT-TM... e bandeja para cartões US... Por cada unidade por embalagem UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassete de fita de impressão = 70 m
Carregador para bateria THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), com proteção contra inversão de polaridade e indicador do estado operacional, tensão operacional de 10,8 V até 24 V
Cabo de veículo ligeiro para carregador (TMP/CHARGER), a alimentação de tensão do carregador ocorre diretamente a partir de um de isqueiro de automóvel de 12 V (tensão de entrada de 11 V até 14 V), comprimento 1,5 m
Suas vantagens
- Software-on-Board: entrada simples de dados graças a tela tátil e software de identificação totalmente integrado
- Energy-on-Board: equipada com um gerenciamento de energia e baterias de alto desempenho intercambiáveis e recarregáveis
- Versátil: um grande portfólio de material abrange um grande número de produtos para os mais variados campos de aplicação da identificação industrial
Novos produtos
Impressora de cartões por termotransferência portátil
Identificação flexível e direta no local
A THERMOMARK PRIME 2.0 imprime materiais de identificação em formato de cartão. Graças ao MARKING system app integrado, à tela tátil colorida de 7" e à bateria substituível, a impressora pode ser operada intuitivamente e é adequada para uso estacionário e portátil diretamente no local.
Características principais
- Software de identificação MARKING system app integrado
- Bateria substituível para utilização portátil
- Reconhecimento de fita de impressão, do depósito e do material
- Para todos os materiais de cartão UCT, US e UM
- Tela tátil colorida de 7"
- Tecnologia de impressão por transferência térmica de baixa manutenção
- Resolução de impressão de 300 dpi
Suas vantagens
- Projeto simples de soluções de identificação com software de identificação MARKING system app integrado
- 100% independente graças à bateria substituível e recarregável
- Impressão rápida e de alta qualidade por material de cartão em menos de 8 s
- O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão
- Substituição fácil de material e fita de impressão em menos de 10 s
THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K
Sistemas de impressão portáteis THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K
Em instalações externas, a identificação industrial contínua está associada a um grande esforço. Com os sistemas de impressão portáteis, você torna as tarefas e os processos de trabalho mais independentes e flexíveis. Imprima a identificação necessária na mesa de trabalho ou diretamente no local em sua aplicação. Com a THERMOMARK PRIME 2.0 e os sistemas da THERMOMARK GO SERIES, você realiza diferentes tarefas de impressão de forma muito fácil e perfeitamente adaptadas a seus requisitos.
Sistema de impressão versátil THERMOMARK PRIME 2.0
Sistema de impressão versátil e autônomo THERMOMARK PRIME 2.0
Os locais de aplicação e os requisitos para as identificações industriais são tão numerosos quanto diferentes: desde a montagem industrial centralmente organizada até as unidades de fornecimento técnico diretamente no ambiente de aplicação. A impressora por termotransferência THERMOMARK PRIME 2.0 portátil cobre esta diversidade com um grande portfólio de materiais de identificação em forma de cartões e cartelas. Graças ao software integrado e a uma potente bateria, ela pode ser utilizada não apenas na mesa de trabalho como também de forma autônoma no campo.
- Fácil entrada de dados graças à tela tátil colorida de 7" e ao software de identificação MARKING system app totalmente integrado
- Bateria potente substituível para utilização portátil
- Reconhecimento de fita de impressão, do depósito e do material
- O portfólio inclui inúmeros materiais de identificação para bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos e sistemas
Identificação flexível no local com a THERMOMARK GO
Identificação profissional no local THERMOMARK GO
Com a impressora de etiquetas portátil THERMOMARK GO e o MARKING system app cria identificações industriais diretamente no local. Configure facilmente identificações no seu dispositivo inteligente e controle a impressora. A THERMOMARK GO também processa etiquetas pré-perfuradas, comparável com os sistemas de impressão de secretária. A estrutura inovadora do material permite a impressão de qualquer etiqueta sem perda de material.
- Criar identificações industriais no local: operação total com o seu dispositivo inteligente
- Identificação simplificada: o MARKING system app guia você por todo o processo de identificação
- Interfaces modernas: conexão sem fios ao seu dispositivo inteligente através de Bluetooth ou NFC
- Máximas possibilidades de utilização: inúmeras aplicações e etiquetas pré-perfuradas uma maior flexibilidade e uma identificação ainda mais fácil
Criação de identificação diretamente no ambiente de aplicação
MARKING system app
O MARKING system app disponibiliza uma interface móvel e única para a seleção inteligente e integrada em rede, bem como para a criação de seus arquivos de identificação. Assim, você tem à sua disposição as funções de identificação mais comuns, especialmente otimizadas para a aplicação móvel. Junto com os sistemas de impressão móveis alimentados por bateria, a criação de soluções de identificação facilmente legíveis e duráveis torna-se uma brincadeira de criança. Além disso, com a ajuda do guia de aplicação, você encontra em poucos passos o material de identificação adequado para seus requisitos. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS e pode ser utilizado offline. Ele convence com conectividade moderna, operação intuitiva e está disponível em 19 idiomas.
Impressora portátil robusta THERMOMARK GO.K
A impressora sempre à mão THERMOMARK GO.K
Especialmente em caso de manutenção e conservação, muitas vezes a identificação de dispositivos e instalações tem de ocorrer de forma espontânea e sem planejamento prévio. Nos casos chamados Maintenance-Repair-Overhaul (MRO; em português "manutenção, reparo e revisão") é necessária uma solução especialmente flexível e portátil para a criação de identificações. Isso oferece a THERMOMARK GO.K: uma impressora portátil prática com teclado integrado.
- Processamento de identificador termorretrátil, etiquetas e material não adesivo
- O teclado inteligente permite a integração de símbolos, códigos de barras e números de série
- Ajuste ideal da impressão graças a detecção automática do material
- Fácil substituição de dados de identificação graças à conexão ao software de
planejamento e identificação PROJECT complete - Troca de material rápida e fácil graças a cassete de fita de impressão de material