Impressora portátil

Impressora portátil

A impressora portátil THERMOMARK PRIME pode ser utilizada na mesa de trabalho, bem como para imprimir identificações diretamente no local de sua aplicação. Com software de identificação integrado e uma bateria de alto desempenho, este sistema de identificação é compatível com Stand-Alone. As impressoras portáteis da THERMOMARK GO SERIES são um companheiro flexível e compacto para trabalhos de manutenção e conservação.

Suas vantagens

  • Software-on-Board: entrada simples de dados graças a tela tátil e software de identificação totalmente integrado
  • Energy-on-Board: equipada com um gerenciamento de energia e baterias de alto desempenho intercambiáveis e recarregáveis
  • Versátil: um grande portfólio de material abrange um grande número de produtos para os mais variados campos de aplicação da identificação industrial

Novos produtos

Impressora de cartões por termotransferência portátil THERMOMARK°PRIME°2.0

Impressora de cartões por termotransferência portátil

Identificação flexível e direta no local

A THERMOMARK PRIME 2.0 imprime materiais de identificação em formato de cartão. Graças ao MARKING system app integrado, à tela tátil colorida de 7" e à bateria substituível, a impressora pode ser operada intuitivamente e é adequada para uso estacionário e portátil diretamente no local.

Características principais

  • Software de identificação MARKING system app integrado
  • Bateria substituível para utilização portátil
  • Reconhecimento de fita de impressão, do depósito e do material
  • Para todos os materiais de cartão UCT, US e UM
  • Tela tátil colorida de 7"
  • Tecnologia de impressão por transferência térmica de baixa manutenção
  • Resolução de impressão de 300 dpi

Suas vantagens

  • Projeto simples de soluções de identificação com software de identificação MARKING system app integrado
  • 100% independente graças à bateria substituível e recarregável
  • Impressão rápida e de alta qualidade por material de cartão em menos de 8 s
  • O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão
  • Substituição fácil de material e fita de impressão em menos de 10 s

Sistemas de impressão para a identificação industrial móvel

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Sistemas de impressão portáteis THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO e THERMOMARK GO.K

Em instalações externas, a identificação industrial contínua está associada a um grande esforço. Com os sistemas de impressão portáteis, você torna as tarefas e os processos de trabalho mais independentes e flexíveis. Imprima a identificação necessária na mesa de trabalho ou diretamente no local em sua aplicação. Com a THERMOMARK PRIME 2.0 e os sistemas da THERMOMARK GO SERIES, você realiza diferentes tarefas de impressão de forma muito fácil e perfeitamente adaptadas a seus requisitos.

Pessoa imprimindo com sistema de impressão autônomo THERMOMARK PRIME 2.0

Sistema de impressão versátil THERMOMARK PRIME 2.0

Sistema de impressão versátil e autônomo THERMOMARK PRIME 2.0

Os locais de aplicação e os requisitos para as identificações industriais são tão numerosos quanto diferentes: desde a montagem industrial centralmente organizada até as unidades de fornecimento técnico diretamente no ambiente de aplicação. A impressora por termotransferência THERMOMARK PRIME 2.0 portátil cobre esta diversidade com um grande portfólio de materiais de identificação em forma de cartões e cartelas. Graças ao software integrado e a uma potente bateria, ela pode ser utilizada não apenas na mesa de trabalho como também de forma autônoma no campo.

  • Fácil entrada de dados graças à tela tátil colorida de 7" e ao software de identificação MARKING system app totalmente integrado
  • Bateria potente substituível para utilização portátil
  • Reconhecimento de fita de impressão, do depósito e do material
  • O portfólio inclui inúmeros materiais de identificação para bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos e sistemas
Homem identificando de forma portátil com a THERMOMARK GO

Identificação flexível no local com a THERMOMARK GO

Identificação profissional no local THERMOMARK GO

Com a impressora de etiquetas portátil THERMOMARK GO e o MARKING system app cria identificações industriais diretamente no local. Configure facilmente identificações no seu dispositivo inteligente e controle a impressora. A THERMOMARK GO também processa etiquetas pré-perfuradas, comparável com os sistemas de impressão de secretária. A estrutura inovadora do material permite a impressão de qualquer etiqueta sem perda de material.

  • Criar identificações industriais no local: operação total com o seu dispositivo inteligente
  • Identificação simplificada: o MARKING system app guia você por todo o processo de identificação
  • Interfaces modernas: conexão sem fios ao seu dispositivo inteligente através de Bluetooth ou NFC
  • Máximas possibilidades de utilização: inúmeras aplicações e etiquetas pré-perfuradas uma maior flexibilidade e uma identificação ainda mais fácil
Usuário criando material de identificação através do MARKING system app

Criação de identificação diretamente no ambiente de aplicação

MARKING system app

O MARKING system app disponibiliza uma interface móvel e única para a seleção inteligente e integrada em rede, bem como para a criação de seus arquivos de identificação. Assim, você tem à sua disposição as funções de identificação mais comuns, especialmente otimizadas para a aplicação móvel. Junto com os sistemas de impressão móveis alimentados por bateria, a criação de soluções de identificação facilmente legíveis e duráveis torna-se uma brincadeira de criança. Além disso, com a ajuda do guia de aplicação, você encontra em poucos passos o material de identificação adequado para seus requisitos. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS e pode ser utilizado offline. Ele convence com conectividade moderna, operação intuitiva e está disponível em 19 idiomas.

Homem imprimindo com a impressora portátil THERMOMARK GO.K

Impressora portátil robusta THERMOMARK GO.K

A impressora sempre à mão THERMOMARK GO.K

Especialmente em caso de manutenção e conservação, muitas vezes a identificação de dispositivos e instalações tem de ocorrer de forma espontânea e sem planejamento prévio. Nos casos chamados Maintenance-Repair-Overhaul (MRO; em português "manutenção, reparo e revisão") é necessária uma solução especialmente flexível e portátil para a criação de identificações. Isso oferece a THERMOMARK GO.K: uma impressora portátil prática com teclado integrado.

  • Processamento de identificador termorretrátil, etiquetas e material não adesivo
  • O teclado inteligente permite a integração de símbolos, códigos de barras e números de série
  • Ajuste ideal da impressão graças a detecção automática do material
  • Fácil substituição de dados de identificação graças à conexão ao software de
    planejamento e identificação PROJECT complete
  • Troca de material rápida e fácil graças a cassete de fita de impressão de material
Brochura Sistemas de impressão portáteis
Identificar onde quiser

Deseja saber mais sobre os sistemas de impressão portáteis? Em nossa brochura você encontra muitas informações adicionais sobre o tema "Imprimir diretamente no local", bem como uma visão geral das impressoras, acessórios e materiais de identificação disponíveis.

Download da brochura
Colaborador com impressora portátil à frente de um quadro de comando