TMP/CHARGER
-
Carregador
0803670
Carregador para bateria THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), com proteção contra inversão de polaridade e indicador do estado operacional, tensão operacional de 10,8 V até 24 V
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Carregador para THERMOMARK PRIME
Permite o carregamento da TMP/ACCU sem impressora
A alimentação de tensão ocorre através de uma fonte de alimentação externa (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) ou diretamente a partir de um isqueiro de automóvel de 12 V (tensão de entrada de 11 V até 14 V) com o cabo fornecido (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)