Bateria de reposição para THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Detalhes do produto
Tipo de produto
Módulo de bateria
Condições ambientais
Condições de armazenagem recomendadas
0 ... 45 °C / 45 ... 85 % de umidade relativa do ar.
Código
0803668
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
BG122Z
Chave de produto
BG122Z
GTIN
4055626247762
Peso por unidade (inclusive embalagem)
812,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
812,7 g
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL certificado
ID de certificação: UL-Recognized
EAC
ID de certificação: KZ 27978
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Não aplicável
(nenhum equipamento elétrico e eletrônico)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%