Luz de sinalização, 24 V DC, IALA verde Optimum, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diâmetro: 174 mm, grau de proteção: IP65/IP67, Interface de comunicação, diagnóstico seguro
Sistemas de sinalização para vias navegáveis
Os sistemas de sinalização para vias navegáveis especialmente desenvolvidos para a aplicação marítima são adequadas para uma utilização exigente no exterior em eclusas, em pontes ou em portos. Os emissores de sinais com intensidade regulável dispõem de uma alta intensidade de luz e de cor conforme o padrão IALA e CIE. Nas variantes 200S você também se beneficia de um diagnóstico seguro conforme a norma IEC 61508. Todos os emissores de sinais podem ser integrados em soluções de automação por meio de um protocolo de comunicação.
Resumo de suas vantagens Luzes de sinalização para aplicações marítimas
- Função orientada para a segurança conforme o padrão de segurança IEC 61508 (luz de sinalização segura tipo 200S)
- Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo por meio de conexão à rede com protocolos padrão
- Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas para tarefas de sinalização
- Durabilidade graças a uma tecnologia LED econômica e caixas de alumínio robustas
Luzes de sinalização da classe 200 para a navegação interior
As luzes de sinalização LED para a navegação interior foram concebidas para a utilização em sistemas de sinalização luminosa e eclusas. A utilização de funções de monitoramento autônomas garante aqui uma alta disponibilidade do equipamento de sinalização.
A vantagem especial da luz de sinalização é a comunicação de bus de campo integrada. Para, p. ex., regular a intensidade luminosa dos LEDs ou definir o comportamento em caso de interrupção da ligação, a luz pode ser ativada através de um controlador modular. Por uma rede PROFINET é possível ligar a lâmpada ao centro de controle da eclusa, onde os usuários podem acessar inúmeras informações de diagnóstico e estado.
Para as funções de monitoramento das luzes de sinalização são usados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial. Nas variantes 200S você também se beneficia de um diagnóstico seguro conforme IEC 61508.
Luzes de sinalização da classe 300 para o transporte marítimo
Para eclusas marítimas grandes, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem uma alta prioridade. As luzes de sinalização para o transporte marítimo consideram este requisito do cliente através de uma redundância sistemática, tanto na alimentação de tensão como no bus de comunicação.
A caixa especialmente robusta, adequada para a água do mar, e a tecnologia de conexão de aplicação maciça foram concebidas para a utilização em ambientes exigentes.
Através do bus de comunicação industrial é possível ler mensagens de alarme e de estado com estampa de tempo e transmiti-las para sistemas de controle e bancos de dados. Para isso estão disponíveis padrões de comunicação industriais que permitem a construção fácil de soluções de automação integrantes.
Referências
Elevador de barcos de Niederfinow
Sinais seguros no elevador de barcos Niederfinow implementa sistema de sinalização energeticamente eficiente
O elevador de barcos Niederfinow, no Canal Oder-Havel, foi construído para substituir uma escada de eclusa e tem uma altura de elevação de 36 metros. Para garantir a segurança de pessoas e embarcações, o novo elevador foi equipado com um sistema de sinalização baseado em LED da Phoenix Contact.
A solução de controle e automação está em conformidade com a diretriz de máquinas da União Europeia, garante uma alta eficiência energética e permite a implementação de conceitos modernos de manutenção e conservação.
Sistema de eclusas Kiel-Holtenau
Luzes de sinalização de comunicação Sinais seguros no Canal de Kiel
O Canal de Kiel com cerca de 100 km de comprimento é uma das vias navegáveis artificiais mais movimentadas do mundo. A eclusa em Kiel-Holtenau compensa a diferença de altura entre os dois mares.
No âmbito de uma modernização, o sistema de eclusas foi equipado com um sistema de sinais da Phoenix Contact que facilita a manutenção e economiza energia.