Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 75 °/95 °, comprimento: 1070 mm, diâmetro: 70 mm, grau de proteção: IP67, articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes
Luzes de máquinas
As luzes de máquinas robustas estabelecem novos padrões na iluminação eficiente de instalações industriais: com tecnologia LED, luz antirreflexo, diversas opções de ativação, bem como ligação em série por cabeamento M12. Encontre a luz de máquina LED adequada em diversos graus de proteção no abrangente programa de produtos da Phoenix Contact.
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 85 °/95 °, comprimento: 715 mm, diâmetro: 40 mm, grau de proteção: IP67, articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes, comutável em série
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 75 °/95 °, comprimento: 510 mm, diâmetro: 70 mm, grau de proteção: IP67, articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 85 °/95 °, comprimento: 540 mm, diâmetro: 40 mm, grau de proteção: IP67, articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes, comutável em série
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 85 °/101 °, comprimento: 195 mm, diâmetro: 35 mm, grau de proteção: IP54, articulável, Ajuste da intensidade, comutável em série
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 40 °/80 °, comprimento: 715 mm, diâmetro: 40 mm, grau de proteção: IP67, articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 40 °/80 °, comprimento: 365 mm, diâmetro: 40 mm, grau de proteção: IP67, articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 85 °/95 °, comprimento: 365 mm, diâmetro: 40 mm, grau de proteção: IP67, articulável, resistente contra agentes refrigerantes e lubrificantes, comutável em série
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 89 °/97 °, comprimento: 615 mm, diâmetro: 25 mm, grau de proteção: IP54, articulável
Luz de máquina LED, 24 V DC, ângulo de radiação (vertical/horizontal): 95 °/105 °, comprimento: 196 mm, grau de proteção: IP67, articulável, inclusive acessórios de montagem
Suas vantagens
- A alimentação de 24 V facilita a manutenção e aumenta a segurança
- Montagem flexível graças a diferentes formatos e acessórios
- Instalação rápida e economia de componentes através do cabeamento M12
- Uso também em máquinas-ferramentas graças à resistência a refrigerantes e lubrificantes
Pouco espaço, muita luz Luzes de máquinas da classe 100
Muitas máquinas têm uma construção cada vez mais compacta e oferecem pouco espaço para a iluminação necessária. As luzes de máquinas PLD da classe 100 com o grau de proteção IP54 se caracterizam pelo formato muito estreito. Elas podem ser integradas de forma ideal na máquina no caso de espaços reduzidos.
A luz pode ser rodada no suporte fornecido, permitindo orientar a iluminação de forma ideal. As luzes oferecem uma boa iluminação com distâncias pequenas a médias em relação à área iluminada. Estão disponíveis comprimentos de 195 a 895 mm. O diâmetro varia entre 25 e 35 mm.
- Montagem simples em espaços reduzidos graças ao formato estreito
- Iluminação direcionada graças à possibilidade de articulação
- Utilização até no mercado norte-americano graças à certificação ETL
- Os cabos adutores plugáveis permitem a livre seleção do comprimento do cabo e uma instalação fácil e rápida
Grande iluminação para qualquer aplicação Luzes de máquinas da classe 200
As luzes de máquinas LED da classe 200 convencem com sua forte iluminação. Em comparação com as luzes de máquinas LED da classe 100, são ideais para distâncias médias a grandes em relação à área a iluminar.
Necessita de luz em ambientes hostis? As luzes também são adequadas para esse tipo de ambientes, graças à sua elevada resistência a vibração e impacto, assim como à resistência a produtos de refrigeração e lubrificantes.
Consegue integrar perfeitamente a variante com diâmetro de 40 mm em máquinas novas. Dessa forma, ilumina o interior da máquina com economia de espaço e de forma altamente eficiente.
- O vidro de segurança de 4 mm permite a utilização mesmo em ambientes com esforços mecânicos potenciais
- Insensível a produtos de refrigeração e lubrificantes graças à vedação Viton®
- Aplicável em altas temperaturas e também com elevadas cargas de vibração e choque
- Opções de montagem flexíveis, uma vez que são articuláveis nas duas variantes de montagem (cantoneira ou suporte)
- Utilização até no mercado norte-americano graças à certificação ETL