UCT-WMT (30X4) YE
-
Identificador
0801423
Identificador, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 ... 14 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 30, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 30 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Marcador de condutor não etiqueta |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 30 |
Número de anilhas de identificação por linha | 10 |
Tecnologia de identificação | Termotransferência para esteiras e cartões |
Largura | 30 mm |
Altura | 4,15 mm |
Profundidade | 1,45 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 30 mm |
Altura do campo de texto | 4 mm |
Cor | amarelo (RAL 1018) |
Material | PC |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
Diâmetro externo de linha | 1,5 mm ... 14 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Método B |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 2 anos |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normas | |
Normas / Determinações | EN 45545-2 |
Tipo de montagem | inserção |
Código | 0801423 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | BG22 |
Chave de produto | BG2218 |
Página de catálogo | Página 207 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356676991 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 11,26 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,05 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Impressora por termotransferência 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Impressora por termotransferência 1472413
-
BLUEMARK ID COLOR - Impressora 1002329
-
TOPMARK NEO - Marcador a laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fita de gravação 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fita de gravação 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassete de fita de impressão 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartucho de tinta 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpeza 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
BM ID-MAG20 - Suporte 1044356
-
BM ID-MAG40 - Suporte 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Suporte 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Suporte 0803143
-
PAB-KTL - Porta-identificação de cabo 1013261
-
PAB-SK 30 - Porta-plaquetas 1013290
-
PATG 1/30 - Porta-identificação de condutor 0822440
-
PATG 2/30 - Porta-identificação de condutor 0822453
-
PATG 3/30 - Porta-identificação de condutor 0822466
-
PATG 4/30 - Porta-identificação de condutor 0822479
-
PATG 5/30 - Porta-identificação de condutor 0822482
-
PATG HF 1/30 - Porta-identificação de condutor 1014049
-
PATG HF 2/30 - Porta-identificação de condutor 1014055
-
PATG HF 3/30 - Porta-identificação de condutor 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - Porta-identificação de condutor 1044263
-
PATG HF 4/30 - Porta-identificação de condutor 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - Porta-identificação de condutor 1044271
-
PATO 1/30 - Porta-identificação de condutor 0822495
-
PATO 2/30 - Porta-identificação de condutor 0822505
-
THERMOMARK CARD - Impressora por termotransferência 5146464
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Suporte 0801734
-
BLUEMARK ID - Impressora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impressora 5147999
Suas vantagens
A família de identificação UniCard UCT-WMT ... oferece marcadores para a identificação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG (HF) ... /PATO ...
Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos de modo simples, preciso e rápido com as impressoras de cartões
As esteiras oferecem espaço adicional para informações do projeto ou textos de função que possam ser úteis mais tarde durante a montagem
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP